Drive

LUBER DRIVE KIT 500 VIB - SNR

LUBER DRIVE KIT 500 VIB

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The VIB grease is designed for parts subject to significant vibrations or shock loads. Its capacity is 500cm³.

NTN ofrece una unidad de control de caudal y una gama de recambios de grasa de 60, 120, 250 y 500 cm3 para los lubricadores monopunto DRIVE Booster.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE
Tipo de lubricanteGrasa
Consistencia2
Aceite de baseSemi síntetica
EspesanteLitio / calcio
Temperatura máxima de utilización del lubricante140 °C
Temperatura mínima de utilización del lubricante-20 °C
Viscosidad a 100°C25 cst
Viscosidad a 40°C360 cst
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE
Certificación ATEXNon/No
Contenido500 cm³
Diámetro75 mm
Duración de distribución1 à 6 mois au mois pres
ActivaciónElectromecánico
Longitud324 mm
Peso1,313 kg
Presión máxima6 bar
Pression maxi7,5 bar
Temperatura máxima de utilización60 °C
Tipo de lubricanteVib