DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 60cm³.
NTN ofrece una unidad de control de caudal y una gama de recambios de grasa de 60, 120, 250 y 500 cm3 para los lubricadores monopunto DRIVE Booster.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Documentation
Product information
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE | |
|---|---|
| Tipo de lubricante | Grasa |
| Consistencia | 2 |
| Aceite de base | Mineral parafínica |
| Espesante | Aluminio complejo |
| Temperatura máxima de utilización del lubricante | 120 °C |
| Temperatura mínima de utilización del lubricante | -30 °C |
| Viscosidad a 100°C | 22 cst |
| Viscosidad a 40°C | 195 cst |
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE | |
|---|---|
| Certificación ATEX | Non/No |
| Contenido | 60 cm³ |
| Diámetro | 75 mm |
| Duración de distribución | 1 à 24 mois au mois pres |
| Activación | Electromecánico |
| Longitud | 155 mm |
| Peso | 565 kg |
| Presión máxima | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Temperatura máxima de utilización | 60 °C |
| Tipo de lubricante | Food |