SMART BOOSTER, the electrochemical lubricator independent of ambiant temperature. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 125cm³.
SMART Booster automatic single-point lubricators from NTN are high-performance greasing solutions specially designed for applications subject to temperature variations, featuring a range of 125cm3 grease refills and a flow control unit.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Documentation
Product information
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE | |
|---|---|
| Tipo de lubricante | Aceite Grasa |
| Aceite de base | Éster + PAO |
| Temperatura máxima de utilización del lubricante | 250 °C |
| Temperatura mínima de utilización del lubricante | -20 °C |
| Viscosidad a 100°C | 28 cst |
| Viscosidad a 40°C | 320 cst |
| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENGRASE | |
|---|---|
| Certificación ATEX | Oui/Yes |
| Contenido | 125 cm³ |
| Diámetro | 65 mm |
| Duración de distribución | 1 a 12 meses |
| Activación | Electroquímico |
| Longitud | 132 mm |
| Peso | 0,28 kg |
| Presión máxima | 6 bar |
| Pression maxi | 6 bar |
| Temperatura máxima de utilización | 60 °C |
| Temperatura mínima de utilización | -20 °C |
| Tipo de lubricante | Chain oil |