La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- 4T-32205CR
- Rodamientos de rueda
- Junta spi
- Tapón
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Tipo de rodamiento | EC |
| Ancho 1 | 24 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 35 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 52 mm |
| Width 2 (wheel) | 19 mm |
| Weight | 0,721 kg |