Kits de rodamientos de rueda

R140.26 - SNR

R140.26

La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:

  • una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
  • kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
  • productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoEC
Fitting positionTrain avant
Ancho 118 mm
Diámetro interior 134 mm
Weight0,48 kg
External diameter 1 (wheel)65 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaToyota04421-35010Toyota04421-35020Toyota90368-21001Toyota90368-34001Toyota9036821065Toyota9036834039VolkswagenJ0442135020

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoToyotaDynaDYNA 107/1985 => 04/1995--ToyotaDynaDyna07/1985 => 07/2001--ToyotaHI ACEHI ACE II => --ToyotaHIACE III BusHIACE III Bus => --ToyotaHIACE III VanHIACE III Van => --ToyotaHIACE IV BusHIACE IV Bus => --ToyotaHIACE IV VanHIACE IV Van => --ToyotaHiluxHILUX I07/1978 => 06/1998--ToyotaHiluxHILUX II03/1984 => 07/1997--ToyotaHILUX II SUVHILUX II SUV => --ToyotaHiluxHILUX III => --ToyotaHILUX III PickupHILUX III Pickup => --ToyotaHILUX Platform/ChassisHILUX Platform/Chassis => --ToyotaHILUX V PickupHILUX V Pickup => --ToyotaHILUX VI PickupHILUX VI Pickup => --ToyotaHiaceHiace => --ToyotaHiluxHilux => --ToyotaHilux - LN145/LN150 MK VI Pick up TruckHilux - LN145/LN150 MK VI Pick up Truck => --ToyotaHilux - LN85/LN90 MK V Pick up TruckHilux - LN85/LN90 MK V Pick up Truck => --ToyotaHilux - LN86 MK V Pick up TruckHilux - LN86 MK V Pick up Truck => --VolkswagenTAROTARO01/1989 => 02/1997--