R151.05 - SNR
Kits de rodamientos de rueda
La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 65 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 34 mm |
| Width 1 (wheel) | 18 mm |
| Weight | 0,501 kg |
OE Equivalents
Mercedes0009816305Mercedes0019802902Mercedes1163300051Mercedes1165860033Mercedes6113300725MercedesA0009816305MercedesA0019802902MercedesA6113300725Automotive Compatibility
Mercedes123 Saloon123 Saloon => --Mercedes200-300200-300 I12/1975 => 11/1985--Mercedes200-series200-series07/1972 => 10/1985--Mercedes300-SERIES300-SERIES => --Mercedes380-500380-500 I08/1981 => 06/1989--Mercedes400-SERIES400-SERIES10/1972 => 11/1991--Mercedes420-560420-560 I08/1985 => 11/1991--Mercedes500-SERIES500-SERIES08/1987 => 05/1991--MercedesCLASSE SCLASSE S I => --MercedesS-CLASS CoupeS-CLASS Coupe => --MercedesSERIE LSERIE L I => --MercedesT 200-SERIEST 200-SERIES03/1977 => 01/1996--MercedesT 300-SERIEST 300-SERIES03/1977 => 01/1996--MercedesT1T1 => --MercedesT1T1 I03/1977 => 01/1996--