La experiencia NTN-SNR se refleja en la gama KITS de RODAMIENTOS DE RUEDA:
- una gama cada vez más completa para cubrir las necesidades del mercado,
- kits constituidos por el rodamiento pero también por componentes periféricos, para permitir una operación completa y fiable,
- productos con calidad de origen para garantizar su seguridad.
Este producto reemplaza la siguiente referencia:
- R170.13 - SNR
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- L44649/610
- LM11749/710
- Tuerca (x2)
- Junta spi
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| Ancho 1 | 14 mm |
| Diámetro interior 1 | 26 mm |
| Weight | 0,272 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 50 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 39 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 17 mm |
| Width 2 (wheel) | 13 mm |