SUCFB206FG1 - SNR

SUCFB206FG1

SENTINEL Series: soporte autoalineante en acero inoxidable tipo aplique con 3 agujeros, inserto en acero inoxidable con lubricación sólida LUBSOLID, fijación por tornillo.

Las tapas de protección deben de solicitarse por separado. Todos los soportes están ranurados para alojar las tapas protectoras.

El orificio de la rosca del engrasador está tapado con un tornillo de acero inoxidable (no está representado en el dibujo).

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento30,5 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida9,7 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje40,2 mm
B - Ancho anillo interior38,1 mm
d - Diámetro eje30 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento18 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto135 mm
H1 - Distancia lado alojamiento / centro del rodamiento95,3 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación47,8 mm
J3 - Distancia del agujero de montaje al centro del rodamiento52,3 mm
J4 - Distancia entre los agujeros de fijación31,8 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento79,5 mm
L2 - Ancho de la brida70 mm
N - Dimension agujero de fijación10 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento15,9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-10 °C
Temperatura max de funcionamiento80 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,88 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,9 N-m