UCF322 - SNR

UCF322

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento96 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida35 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje131 mm
B - Ancho anillo interior117 mm
d - Diámetro eje110 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento60 mm
G - EngrasadorM10x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación266 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento340 mm
N - Dimension agujero de fijación41 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento46 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica205 kN
C0 - Capacidad de carga estática178 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso34,4 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación75 N-m