• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCFCE216-51T20 - SNR

UCFCE216-51T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento33 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida18,5 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje51,3 mm
A3 - Profundidad de centrado / dimensión del chaflán6 mm
B - Ancho anillo interior82,6 mm
d - Diámetro eje80,963 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento2 mm
G - EngrasadorR1/8"
H3 - Diámetro de centrado160 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación184 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento220 mm
N - Dimension agujero de fijación18 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento33,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica72,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática54,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,58 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m