Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC322G2
- FS322
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Altura del alojamiento | 96 mm |
A1 - Altura de la base / altura de la brida | 35 mm |
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 106 mm |
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje | 71 mm |
B - Ancho anillo interior | 117 mm |
d - Diámetro eje | 110 mm |
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 35 mm |
G - Engrasador | M10x1 |
H3 - Diámetro de centrado | 300 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 266 mm |
L - Largo / diámetro del alojamiento | 340 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 41 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 46 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 205 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 178 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 38,3 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 75 N-m |