Brida

USPA208-24N - SNR

USPA208-24N

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento54 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento28 mm
B - Ancho anillo interior34 mm
d - Diámetro eje38,1 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje20 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento49,2 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento13 mm
H2 - Altura del alojamiento100 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación84 mm
L - Largo del alojamiento116 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento32 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM14
S - Distancia cara al centro del rodamiento9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica29,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática18,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,7 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m