• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

USPE208-24CC - SNR

USPE208-24CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de un labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento48 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento30 mm
B - Ancho anillo interior34 mm
d - Diámetro eje38,1 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa88 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento49,2 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento19 mm
H2 - Altura del alojamiento99 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación138 mm
L - Largo del alojamiento179 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento53 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
N1 - Largo del agujero de montaje26 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento9 mm
Width over covers69,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica29,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática18,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,95 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m