Roulements à rouleaux coniques
Le roulement à rouleaux coniques supporte des charges radiales élevées et admet des charges axiales dans un sens. Disponible en 1, 2* ou 4* rangées , il est généralement monté en opposition avec un roulement identique et le réglage axial permet une forte réduction du jeu. Ce type de roulement à rouleaux convient particulièrement aux applications telles que les laminoirs, ponts arrière, roues de véhicules routiers ou encore le matériel agricole.
* ces gammes sont en cours d'affichage sur ce site. N'hésitez pas à consulter les catalogues PDF dans la rubrique DOCUMENTATION ci-dessus ou à NOUS CONTACTER si besoin.
* ces gammes sont en cours d'affichage sur ce site. N'hésitez pas à consulter les catalogues PDF dans la rubrique DOCUMENTATION ci-dessus ou à NOUS CONTACTER si besoin.
![]() |
302/32 |
|
|
![]() |
30202 |
|
|
![]() |
30202.A |
|
|
![]() |
30203.A |
|
|
![]() |
30204.A |
|
|
![]() |
30205.A |
|
|
![]() |
30206.A |
|
|
![]() |
30207A |
|
|
![]() |
30208.A |
|
|
![]() |
30209A |
|
|
![]() |
30209.C |
|
|
![]() |
30209U |
|
|
![]() |
30210.A |
|
|
![]() |
30210.AP6X |
|
|
![]() |
30210UP4 |
|
|
![]() |
30211.A
|
|
|
![]() |
30211U |
|
|
![]() |
30212.A |
|
|
![]() |
30212U |
|
|
![]() |
30213.A |
|
|
![]() |
30213U |
|
|
![]() |
30213UP5 |
|
|
![]() |
30214.A
|
|
|
![]() |
30214U |
|
|
![]() |
30215A |
|