Ce kit contient les articles suivants
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 25 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 30 mm |
| d2 - Diamètre extérieure de l'écrou à encoches | 45 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 31 mm |
| B2 - Distance face d'appui roulement et face arrière écrou | 8 mm |
| G - Désignation du filetage | M30X1.5 |
| Masse | 0,11 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 21306, 22206, 1306, 2206 |
| Type d'alésage | Conique 1:12 |