L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
- LM11749/710
- L44649/610
- Joint spi
- Goupille
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Position d'assemblage | Arrière droit |
| Largeur 1 | 14 mm |
| Diamètre interieur 1 | 26 mm |
| Poids | 0,24 kg |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 50 mm |
| Diamètre extérieur 2 (roue) | 39 mm |
| Diamètre intérieur 2 (roue) | 17 mm |
| Largeur 2 (roue) | 13 mm |