• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de roulement de roue

R170.12 - SNR

R170.12

R170.12 - SNR

Kits de roulement de roue

L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :

  • une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
  • des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
  • des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.

Ce produit remplace la référence suivante :
  • R170.13 - SNR

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageArrière droit
Diamètre extérieur 1 (roue)50 mm
Diamètre extérieur 2 (roue)39 mm
Diamètre interieur 1 (roue)26 mm
Diamètre intérieur 2 (roue)17 mm
Largeur 1 (roue)14 mm
Largeur 2 (roue)13 mm
Poids0,272 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceMazdaB002-33-047MazdaB002-33-075KiaKKY01-33-047KiaKKY01-33-075

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementKiaAVELLAAVELLA11/1998 => 11/1999Train arrièreDroit,GaucheKiaAVELLAAVELLA11/1998 => 11/1999Train arrièreGauche,DroitKiaPRIDE SaloonPRIDE Saloon => Train arrièreGaucheKiaPridePride => Train arrièreGaucheKiaPridePride09/1987 => 06/2000Train arrièreDroit,GaucheKiaPridePride09/1987 => 06/2000Train arrièreGauche,DroitKiaRioRIO I06/2000 => 04/2005--Mazda12112112/1987 => 09/1990Train arrièreGauche,DroitMazda121121 I12/1987 => 09/1990Train arrièreDroit,GaucheMazda323323 I11/1976 => 04/1981--Mazda323323 II04/1978 => 07/1984--Mazda62662610/1982 => 09/1987--Mazda626626 II10/1982 => 09/1987--