Référence R173.00
L'expertise NTN-SNR s'illustre dans la gamme KITS de ROULEMENTS de ROUE :
- une gamme toujours plus complète pour couvrir les besoins du marché,
- des kits constitués du roulement mais aussi des composants périphériques, pour permettre une opération complète et fiable,
- des produits de qualité d'origine pour garantir votre sécurité.
Ce kit contient les articles suivants
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Position d'assemblage | Arrière droit |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 50 mm |
| Diamètre extérieur 2 (roue) | 39 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 26 mm |
| Diamètre intérieur 2 (roue) | 17 mm |
| Largeur 1 (roue) | 14 mm |
| Largeur 2 (roue) | 13 mm |
| Poids | 0,235 kg |
Automotive Compatibility
HyundaiEXCELEXCEL12/1985 => 09/1989Train arrièreDroit,GaucheHyundaiPONYPONY => --HyundaiPONYPONY12/1981 => 11/1985Train avant,Train arrièreGauche,DroitHyundaiPONYPONY12/1981 => 09/1989Train arrière,Train avantGauche,DroitHyundaiPONYPONY12/1985 => 09/1989Train arrièreDroit,GaucheHyundaiSTELLARSTELLAR11/1983 => 12/1991Train avant,Train arrièreGauche,DroitMitsubishiColtCOLT I02/1978 => 03/1983Train arrièreDroit,GaucheMitsubishiColtCOLT I02/1978 => 03/1983Train arrièreGauche,DroitMitsubishiCORDIACORDIA10/1981 => 11/1984Train arrièreDroit,GaucheMitsubishiGALANTGALANT11/1987 => 09/1992Train arrièreDroit,GaucheMitsubishiGALANTGALANT I04/1984 => 10/1987Train arrièreGauche,DroitMitsubishiGALANTGALANT I05/1986 => 10/1987Train arrièreDroit,GaucheMitsubishiGALANTGALANT II11/1987 => 09/1992Train arrièreGauche,DroitMitsubishiLANCER IIILANCER III04/1989 => 04/1992Train arrièreGauche,DroitMitsubishiLancerLANCER III_IV04/1989 => 06/1995Train arrièreGauche,DroitMitsubishiLancerLANCER III_V05/1992 => 06/1995Train arrièreGauche,DroitMitsubishiLancerLANCER I_II => Train arrièreGaucheMitsubishiLancerLANCER I_II02/1979 => 01/1983Train avantDroit,GaucheMitsubishiLancerLancer => Train arrièreGaucheMitsubishiLancerLancer02/1979 => 01/1983Train avantDroit,GaucheMitsubishiLancerLancer06/1985 => 02/1992Train arrièreDroit,GaucheMitsubishiSPACE WAGONSPACE WAGON05/1986 => 03/1991Train arrièreDroit,GaucheMitsubishiSPACE WAGONSPACE WAGON I09/1983 => 03/1991Train arrièreGauche,DroitMitsubishiTREDIATREDIA01/1982 => 11/1984Train arrièreDroit,GaucheMitsubishiTREDIATREDIA02/1982 => 11/1984Train arrièreGauche,Droit