Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 260 mm |
| d - Diametro interno | 280 mm |
| d2 - Diametro esterno della ghiera | 330 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 121 mm |
| B - Larghezza dado | 38 mm |
| B3 - Distanza tra cuscinetto e testa vite | 50 mm |
| G -Designazione di filettatura | Tr280X4 |
| G1 - Designazione fori filettati per iniezione olio | M6 |
| IG1 - Lunghezza filettatura fori iniezione olio | 9 mm |
| Peso | 15,3 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 23956 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |