• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

4T-H715348/H715311 - NTN

4T-H715348/H715311

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter77,788 mm
D - External diameter136,525 mm
B - Bearing/Inner ring width46,038 mm
C - Outer ring width36,512 mm
T - Total width46,038 mm
d1 - External diameter inner ring110,8 mm
a - Charge load application point37,338 mm
Peso2,84 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica248 kN
C0 - Capacidade de carga estática355 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga42,4 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
e - Coefficient0.47
Y0 - Static axial load coefficient0.7
Y2 - Upper axial load coefficient1.27
N lim - Oil lubrication limit speed3500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR88 mm
db min - Min IR shoulder diameter98 mm
Da max - Max shoulder diameter OR118 mm
Db min - Min OR shoulder diameter132 mm
ra max - Max fillet radius3,5 mm
r1a - Max fillet radius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image