Flangeado

ESPLE202T20CCE - SNR

ESPLE202T20CCE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width30 mm
A1 - Housing top width20,5 mm
B - Width of Inner Ring19,1 mm
d - Shaft diameter15 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve27,2 mm
Dz - Outer diameter of cover46 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.27 mm
H1 - Housing foot height11 mm
H2 - Housing height54 mm
J - Mounting holes distance88,5 mm
L - Housing length119 mm
N - Mounting hole dimension11 mm
N1 - Mounting hole length14 mm
S - Distance front side/bearing centre6,5 mm
Z - Width over covers56,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating9,55 kN
C0 - Static load rating4,78 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,489 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m