EXFC216-51T20 - SNR

EXFC216-51T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing height58 mm
A1 - Housing foot height / flange height18 mm
A2 - Total height from mounting surface75,9 mm
A4 - Housing height from mounting surface42 mm
B - Width of Inner Ring74,6 mm
B1 - Overall width Inner Ring95,2 mm
d - Shaft diameter80,963 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve110 mm
e - Distance mounting surface to bearing center18 mm
G - Grease fittingM10x1
H3 - Centering dia170 mm
J - Mounting holes distance200 mm
L - Housing width / diameter240 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre37,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating72,5 kN
C0 - Static load rating54,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso9,2 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m