• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXFC217-52L3 - SNR

EXFC217-52L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height63 mm
A1 - Housing foot height / flange height20 mm
A2 - Total height from mounting surface67,8 mm
A4 - Housing height from mounting surface45 mm
B - Width of Inner Ring53,2 mm
B1 - Overall width Inner Ring73,2 mm
d - Shaft diameter82,55 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve119 mm
e - Distance mounting surface to bearing center18 mm
G - Grease fittingM10x1
H3 - Centering dia180 mm
J - Mounting holes distance208 mm
L - Housing width / diameter250 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre23,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating83,2 kN
C0 - Static load rating63,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso10,8 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m