• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXFC218L3 - SNR

EXFC218L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing height68 mm
A1 - Housing foot height / flange height20 mm
A2 - Total height from mounting surface70 mm
A4 - Housing height from mounting surface50 mm
B - Width of Inner Ring55 mm
B1 - Overall width Inner Ring72,5 mm
d - Shaft diameter90 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve120 mm
e - Distance mounting surface to bearing center22 mm
G - Grease fittingM10x1
H3 - Centering dia190 mm
J - Mounting holes distance220 mm
L - Housing width / diameter265 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre24,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating96 kN
C0 - Static load rating71,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso13,52 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m