EXFL314-44 - SNR

EXFL314-44

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing height61 mm
A1 - Housing foot height / flange height28 mm
A2 - Total height from mounting surface93,9 mm
B - Width of Inner Ring68,3 mm
B1 - Overall width Inner Ring92,1 mm
d - Shaft diameter69,85 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve102 mm
e - Distance mounting surface to bearing center36 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter315 mm
J - Mounting holes distance250 mm
L - Housing width / diameter185 mm
N - Mounting hole dimension35 mm
S - Distance front side/bearing centre34,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating104,26 kN
C0 - Static load rating68 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso9,12 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m