EXFLE210T20CCE - SNR

EXFLE210T20CCE

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
A - Housing height41,6 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface66,1 mm
B - Width of Inner Ring49,2 mm
B1 - Overall width Inner Ring62,7 mm
d - Shaft diameter50 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve67,2 mm
Dz - Outer diameter of cover100 mm
e - Distance mounting surface to bearing center28 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter190 mm
J - Mounting holes distance157 mm
L - Housing width / diameter116 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
S - Distance front side/bearing centre24,6 mm
Z - Width over covers72,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,448 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m