• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXP312-36T04 - SNR

EXP312-36T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing width85 mm
A1 - Housing top width54 mm
B - Width of Inner Ring61,9 mm
d - Shaft diameter57,15 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve89 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.85 mm
H1 - Housing foot height32 mm
H2 - Housing height165 mm
J - Mounting holes distance250 mm
L - Housing length330 mm
L1 - Housing foot length95 mm
N - Mounting hole dimension25 mm
N1 - Mounting hole length38 mm
S - Distance front side/bearing centre31 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating81,6 kN
C0 - Static load rating51,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso9,85 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m