Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX316G2
- P316
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 110 mm |
| A1 - Housing top width | 66 mm |
| B - Width of Inner Ring | 81 mm |
| d - Shaft diameter | 80 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 119 mm |
| G - Grease fitting | M10x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 106 mm |
| H1 - Housing foot height | 40 mm |
| H2 - Housing height | 210 mm |
| J - Mounting holes distance | 300 mm |
| L - Housing length | 400 mm |
| L1 - Housing foot length | 110 mm |
| N - Mounting hole dimension | 27 mm |
| N1 - Mounting hole length | 40 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 40,5 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 122,85 kN |
| C0 - Static load rating | 86,5 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 20 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 64 N-m |