• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXP320-64T04 - SNR

EXP320-64T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing width120 mm
A1 - Housing top width81 mm
B - Width of Inner Ring100 mm
d - Shaft diameter101,6 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve146 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.140 mm
H1 - Housing foot height50 mm
H2 - Housing height275 mm
J - Mounting holes distance380 mm
L - Housing length490 mm
L1 - Housing foot length130 mm
N - Mounting hole dimension36 mm
N1 - Mounting hole length50 mm
S - Distance front side/bearing centre50 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating171,6 kN
C0 - Static load rating140 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso39,55 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão65,2 N-m