Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Sleeve bore diameter | 115 mm |
| d - Internal diameter | 130 mm |
| d2 - Outer diameter of locknut | 165 mm |
| B1 - Sleeve length | 121 mm |
| B2 - Distance between the bearing face and nut rear face | 23 mm |
| G - Thread designation | M130X2 |
| Peso | 4,6 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Associated bearing | 22326, 23226 |
| Tipo de diâmetro | Conique 1:12 |