A graxa multiuso para a indústria agroalimentar e farmacêutica, FOOD AL, está em conformidade com as recomendações da NSF-H1. Ela aceita uma ampla faixa de temperaturas de utilização, traz uma boa proteção contra a corrosão e uma grande resistência a lavagens (água fria, quente, soluções desinfetantes e detergentes).
A FOOD AL é recomendada em todo lugar onde um contato acidental com os alimentos é possível: máquina embaladeira, equipamentos de laticínios, setor de pastelaria, confeitaria, matadouros...
A FOOD AL é adaptada para uma utilização em lubrificante automático.
Faixa de temperatura:
- Food: de -30 °C a +120 °C
- Food Al: de -25 °C a +120 °C
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Viscosidade a 40°C | 248 cst |
| Viscosidade a 100°C | 24 cst |
| Temperatura mínima de utilização do lubrificante | -25 °C |
| Temperatura máxima de utilização do lubrificante | 120 °C |
| Acondicionamento | Caixa 1kg |
| Espessante | Sabão especial de alumínio |
| Óleo base | Óleo branco |
| Tipo de lubrificante | Graxa |
| Consistência | 2 |