• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

MUCFPL206-18 - SNR

MUCFPL206-18

Rolamento de esferas de inserção de aço inoxidável de revestimento termoplástico com parafusos de conjunto de soquete, lacre com estilingue, graxa alimentícia

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height31,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height14,3 mm
A2 - Total height from mounting surface41,4 mm
B - Width of Inner Ring38,1 mm
d - Shaft diameter28,575 mm
e - Distance mounting surface to bearing center19,2 mm
G - Grease fitting1/4"-28
J - Mounting holes distance83 mm
L - Housing width / diameter107 mm
N - Mounting hole dimension11 mm
S - Distance front side/bearing centre15,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating16,7 kN
C0 - Static load rating9 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,498 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão3,5 N-m