Kit de rolamento de roda

R151.08 - SNR

R151.08

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant gauche
Largura 113 mm
Diâmetro interno 117 mm
Weight0,326 kg
Width 2 (wheel)15 mm
External diameter 1 (wheel)39 mm
External diameter 2 (wheel)59 mm
Internal diameter 2 (wheel)31 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMercedes0009815805Mercedes0069811605Mercedes2012200151Mercedes2013300151

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMercedes190190 I11/1982 => 07/1993--Mercedes190-SERIES190-SERIES => --Mercedes280-500280-500 I06/1974 => 07/1985--Mercedes300-SERIES300-SERIES01/1976 => 01/1980--Mercedes400-SERIES400-SERIES03/1978 => 06/1981--