R170.12 - SNR
Kit de rolamento de roda
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este produto substitui a seguinte referência:
- R170.13 - SNR
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- L.44649/610
- LM11749/710
- Porca (x2)
- Junta spi
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| External diameter 1 (wheel) | 50 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 39 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 26 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 17 mm |
| Width 1 (wheel) | 14 mm |
| Width 2 (wheel) | 13 mm |
| Weight | 0,272 kg |