Kit de rolamento de roda

R173.20 - SNR

R173.20

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • 30208A
  • Espaçador
  • Junta spi (x3)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Largura 119 mm
Diâmetro interno 140 mm
Weight0,78 kg
External diameter 1 (wheel)80 mm
Fitting positionArrière gauche
Tipo de rolamentoEC

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMitsubishiLL12/1989 => 09/1992--MitsubishiL200L200 => --MitsubishiL200 - K24T Pick up TruckL200 - K24T Pick up Truck => --MitsubishiL200 - K34T Pick up TruckL200 - K34T Pick up Truck => --MitsubishiL200 - K34T/K74T Pick up TruckL200 - K34T/K74T Pick up Truck => --MitsubishiL200 - K74T Pick up TruckL200 - K74T Pick up Truck => --MitsubishiL200L200 I => --MitsubishiL200L200 II03/1998 => 11/2007--MitsubishiL300L30012/1989 => 03/2000--MitsubishiL400L40011/1994 => 02/2001--MitsubishiPajeroPAJERO I04/1990 => 04/1999--MitsubishiPAJERO IIPAJERO II05/1994 => 04/1999--MitsubishiPajero Sport - K86W MK I Terrain Cab wagon closedPajero Sport - K86W MK I Terrain Cab wagon closed => --MitsubishiSPACE GEARSPACE GEAR11/1994 => 10/1998--