Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UC320G2T04
- C320
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing width | 75 mm |
| A3 - Centering depth / chamfer dimension | 3 mm |
| B - Width of Inner Ring | 108 mm |
| d - Shaft diameter | 100 mm |
| G - Grease fitting | M10x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 260 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 42 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 171,6 kN |
| C0 - Static load rating | 140 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 20,1 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 75 N-m |