• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCEHE206T20 - SNR

UCEHE206T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width32 mm
A240 mm
B - Width of Inner Ring38,1 mm
d - Shaft diameter30 mm
E - Mounting hole thread depth24 mm
G - Grease fittingR1/8"
G1 - Thread sizeM24
H - Housing length, width or diameter85 mm
L - Housing length114 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline72 mm
L3 - Length of guidance slot/face40 mm
S - Distance front side/bearing centre15,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,02 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m