UCF322 - SNR

UCF322

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing height96 mm
A1 - Housing foot height / flange height35 mm
A2 - Total height from mounting surface131 mm
B - Width of Inner Ring117 mm
d - Shaft diameter110 mm
e - Distance mounting surface to bearing center60 mm
G - Grease fittingM10x1
J - Mounting holes distance266 mm
L - Housing width / diameter340 mm
N - Mounting hole dimension41 mm
S - Distance front side/bearing centre46 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating205 kN
C0 - Static load rating178 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso34,4 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão75 N-m