• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UCFS320 - SNR

UCFS320

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing height94 mm
A1 - Housing foot height / flange height32 mm
A2 - Total height from mounting surface105 mm
A4 - Housing height from mounting surface74 mm
B - Width of Inner Ring108 mm
d - Shaft diameter100 mm
e - Distance mounting surface to bearing center39 mm
G - Grease fittingM10x1
H3 - Centering dia260 mm
J - Mounting holes distance242 mm
L - Housing width / diameter310 mm
N - Mounting hole dimension38 mm
S - Distance front side/bearing centre42 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating171,6 kN
C0 - Static load rating140 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso29,4 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão75 N-m