UCP206N - SNR

UCP206N

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width48 mm
A1 - Housing top width30 mm
B - Width of Inner Ring38,1 mm
d - Shaft diameter30 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.42,9 mm
H1 - Housing foot height18 mm
H2 - Housing height83 mm
J - Mounting holes distance121 mm
L - Housing length165 mm
L1 - Housing foot length54 mm
N - Mounting hole dimension17 mm
N1 - Mounting hole length21 mm
S - Distance front side/bearing centre15,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,32 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m