Flangeado

UCPE216T20 - SNR

UCPE216T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width78 mm
A1 - Housing top width55 mm
B - Width of Inner Ring82,6 mm
d - Shaft diameter80 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.89 mm
H1 - Housing foot height30 mm
H2 - Housing height175 mm
J - Mounting holes distance232 mm
L - Housing length290 mm
L1 - Housing foot length90 mm
N - Mounting hole dimension26 mm
N1 - Mounting hole length34 mm
S - Distance front side/bearing centre33,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating72,5 kN
C0 - Static load rating54,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso9,09 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m