Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com anel de projeção
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
| A - Housing width | 54 mm |
| A1 - Housing top width | 30 mm |
| B - Width of Inner Ring | 49,2 mm |
| d - Shaft diameter | 39,688 mm |
| Dz - Outer diameter of cover | 88 mm |
| E - Mounting hole thread depth | 22 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam. | 49,2 mm |
| H1 - Housing foot height | 20 mm |
| H2 - Housing height | 98 mm |
| J - Mounting holes distance | 78 mm |
| L - Housing length | 110 mm |
| L1 - Housing foot length | 35 mm |
| N - Mounting hole dimension | M12 |
| S - Distance front side/bearing centre | 19 mm |
| Z - Width over covers | 69,3 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 29,6 kN |
| C0 - Static load rating | 18,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 1,9 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |