• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UKFCE210-27H - SNR

UKFCE210-27H

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height25,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface26,5 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension3 mm
B - Width of Inner Ring31 mm
B1 - Overall width Inner Ring55 mm
d - Shaft diameter42,863 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve70 mm
e - Distance mounting surface to bearing center-1 mm
G - Grease fittingM8x1
H3 - Centering dia110 mm
J - Mounting holes distance135 mm
L - Housing width / diameter165 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway27,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating35,1 kN
C0 - Static load rating23,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,39 kg
Adapter sleeve designationH2310-27