Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- UK215G2H-40
- FCE215
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 33 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 18 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 35,5 mm |
| A3 - Centering depth / chamfer dimension | 6 mm |
| B - Width of Inner Ring | 41 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 73 mm |
| d - Shaft diameter | 63,5 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 98 mm |
| G - Grease fitting | R1/8" |
| H3 - Centering dia | 160 mm |
| J - Mounting holes distance | 184 mm |
| L - Housing width / diameter | 220 mm |
| N - Mounting hole dimension | 18 mm |
| s1 - Distance nut to middle of bearing raceway | 35,5 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 66 kN |
| C0 - Static load rating | 49,5 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 6,05 kg |
| Adapter sleeve designation | H2315-40 |