UKFE208HN - SNR

UKFE208HN

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção.

Desvio da figura: Para alguns tamanhos, os insertos do rolamento podem se projetar além da superfície de montagem da caixa.
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
A - Housing height39,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface48,5 mm
B - Width of Inner Ring29 mm
B1 - Overall width Inner Ring46 mm
d - Shaft diameter35 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve58 mm
e - Distance mounting surface to bearing center24 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance101,5 mm
L - Housing width / diameter130 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway24,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating29,6 kN
C0 - Static load rating18,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,1 kg
Adapter sleeve designationH2308