Flangeado

UKFLE215-40H - SNR

UKFLE215-40H

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção.

Desvio da figura: Para alguns tamanhos, os insertos do rolamento podem se projetar além da superfície de montagem da caixa.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height57 mm
A1 - Housing foot height / flange height18 mm
A2 - Total height from mounting surface73,5 mm
B - Width of Inner Ring41 mm
B1 - Overall width Inner Ring73 mm
d - Shaft diameter63,5 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve98 mm
e - Distance mounting surface to bearing center38 mm
G - Grease fittingR1/8"
H - Housing length, width or diameter258 mm
J - Mounting holes distance216 mm
L - Housing width / diameter160 mm
N - Mounting hole dimension21 mm
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway35,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating66 kN
C0 - Static load rating49,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,81 kg
Adapter sleeve designationH2315-40