• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

UKFS322H - SNR

UKFS322H

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height96 mm
A1 - Housing foot height / flange height35 mm
A2 - Total height from mounting surface96 mm
A4 - Housing height from mounting surface71 mm
B - Width of Inner Ring80 mm
B1 - Overall width Inner Ring105 mm
d - Shaft diameter100 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve145 mm
e - Distance mounting surface to bearing center35 mm
G - Grease fittingM10x1
H3 - Centering dia300 mm
J - Mounting holes distance266 mm
L - Housing width / diameter340 mm
N - Mounting hole dimension41 mm
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway61 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating205 kN
C0 - Static load rating178 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso38,9 kg
Adapter sleeve designationH2322