Flangeado

UKP216-44H - SNR

UKP216-44H

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com bucha de aperto,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width78 mm
A1 - Housing top width51 mm
B - Width of Inner Ring44 mm
d - Shaft diameter69,85 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve105 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Distance mounting base to centerline spheric. seating diam.88,9 mm
H1 - Housing foot height30 mm
H2 - Housing height175 mm
J - Mounting holes distance232 mm
L - Housing length292 mm
L1 - Housing foot length91 mm
N - Mounting hole dimension25 mm
N1 - Mounting hole length31 mm
s1 - Distance nut to middle of bearing raceway39 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating72,5 kN
C0 - Static load rating54,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso9,36 kg
Adapter sleeve designationH2316-44