USEHE207T04 - SNR

USEHE207T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing width32 mm
A240 mm
B - Width of Inner Ring32 mm
d - Shaft diameter35 mm
E - Mounting hole thread depth24 mm
G - Grease fittingR1/8"
G1 - Thread sizeM24
H - Housing length, width or diameter90 mm
L - Housing length122 mm
L1 - Distance attachment end face to bearing centerline76 mm
L3 - Length of guidance slot/face40 mm
S - Distance front side/bearing centre8,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,12 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m