• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

USFC206T20CO - SNR

USFC206T20CO

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial e conector para o conjunto de parafusos,junta de vedação com base simples, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing height31 mm
A1 - Housing foot height / flange height8 mm
A2 - Total height from mounting surface32 mm
A4 - Housing height from mounting surface23 mm
B - Width of Inner Ring30 mm
d - Shaft diameter30 mm
Dz - Outer diameter of cover70 mm
e - Distance mounting surface to bearing center10 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia80 mm
J - Mounting holes distance100 mm
L - Housing width / diameter125 mm
N - Mounting hole dimension12 mm
S - Distance front side/bearing centre8 mm
Z - Width over covers44,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating19,5 kN
C0 - Static load rating11,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,264 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m